> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://motorbridge.seeedstudio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# C++ 示例总览

## 通道兼容说明（PCAN + slcan + Damiao 串口桥）

* Linux SocketCAN 直接使用网卡名：`can0`、`can1`、`slcan0`。
* 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 `slcan0`：`sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up`。
* 仅 Damiao 可选串口桥链路：`--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600`。
* Damiao 串口桥完整接口与命令模板见 `motor_cli/README.zh-CN.md` 第 `3.6` 节（英文见 `motor_cli/README.md`）。
* Linux SocketCAN 下 `--channel` 不要带 `@bitrate`（例如 `can0@1000000` 无效）。
* Windows（PCAN 后端）中，`can0/can1` 映射 `PCAN_USBBUS1/2`，可选 `@bitrate` 后缀。

这里是基于 `motor_abi.h` 的 C++ 直接示例。

> English version: [README.md](/source/examples/cpp/overview)

## 文件

* `cpp_abi_demo.cpp`: 同时支持 Damiao 和 RobStride 的统一 ABI 示例

## 构建

```bash theme={null}
cargo build -p motor_abi --release
g++ -std=c++17 examples/cpp/cpp_abi_demo.cpp -I motor_abi/include -L target/release -lmotor_abi -o cpp_abi_demo
LD_LIBRARY_PATH=target/release ./cpp_abi_demo --help
```

## 示例

Damiao MIT:

```bash theme={null}
LD_LIBRARY_PATH=target/release ./cpp_abi_demo \
  --vendor damiao --channel can0 --model 4340P --motor-id 0x01 --feedback-id 0x11 \
  --mode mit --pos 0 --vel 0 --kp 20 --kd 1 --tau 0 --loop 50 --dt-ms 20
```

RobStride ping:

```bash theme={null}
LD_LIBRARY_PATH=target/release ./cpp_abi_demo \
  --vendor robstride --channel can0 --model rs-06 --motor-id 127 --mode ping
```

RobStride 读参数:

```bash theme={null}
LD_LIBRARY_PATH=target/release ./cpp_abi_demo \
  --vendor robstride --channel can0 --model rs-06 --motor-id 127 \
  --mode read-param --param-id 0x7019 --param-type f32
```

示例中的 `rs-06` 只是演示型号。真实交互前请替换成实际 RS00-RS06 型号，因为 RobStride 参数 ID 和类型来自第 4 章通用运行表。