Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
完整的跨平台排障流程(Linux slcan + Windows pcan)见 can_debugging.md。 本文说明 motorbridge 在 Windows 上如何分发与使用。

产物类型对照

  • Python 用户:
    • 安装 .whl(motorbridge-<ver>-cp3xx-...-win_amd64.whl)
  • C/C++ 用户:
    • 使用 ABI .zip(motorbridge-abi-<ver>-windows-x86_64.zip)
  • Linux 专用包:
    • .deb 仅适用于 Ubuntu/Linux,Windows 不能安装
  • MSI:
    • 可选增强项,不是 SDK 使用的必要条件

运行时依赖

  • 已安装 PEAK PCAN 驱动
  • 已安装 PCAN-Basic 运行时(提供 PCANBasic.dll)

本地构建 Windows ABI

预期产物:
  • target/release/motor_abi.dll
  • target/release/motor_abi.lib

本地构建 Windows Python Wheel

说明:
  • wheel 构建会自动把 ABI DLL 打进包内。
  • 若找不到 ABI DLL,会直接失败并提示路径,避免产出不可用 wheel。

安装并验证 Python SDK

安装并验证 C/C++ ABI

  1. 下载 motorbridge-abi-<ver>-windows-x86_64.zip。
  2. 解压 include/lib 到依赖目录。
  3. 在工程里链接 motor_abi.dll 与 import lib。
最小 ctypes 验证:

Windows 通道与波特率约定

  • can0 映射 PCAN_USBBUS1
  • can1 映射 PCAN_USBBUS2
  • 波特率后缀:can0@1000000

推荐验证命令