Skip to main content
CAN 联调与排障文档: ../../docs/zh/can_debugging.md 这个目录现在是 WebSocket 方案,不是 HTTP 控制后端。
状态说明:该 WS demo 当前为开发中版本,适合联调与验证,不建议直接视为最终生产方案。

已知问题(Damiao)

  • 当前现场测试中,Damiao 在 WS 多会话并发下仍可能偶发抖动/回位。
  • 该问题排查中;如需优先稳定运行,建议先使用 Python binding 直连控制(不走 WS):

改动范围说明

  • 本目录和相关联调改动主要在示例层(前端/脚本/README)与 ws_gateway。
  • motor_core 本体未做行为改动。
  • 页面:index.html
  • 本地静态服务:server.py
  • 电机控制链路:浏览器 -> ws_gateway -> CAN
默认四路目标:
  • Damiao 4340P id=0x01 feedback=0x11
  • Damiao 4310 id=0x07 feedback=0x17
  • MyActuator X8 id=1 feedback=0x241
  • RobStride rs-06 id=127 feedback=0xFE

1) 启动 ws_gateway

2) 启动本目录静态服务

3) 浏览器打开

4) 使用方式(四条滑杆独立控制)

  1. 点击 连接全部
  2. 点击 使能全部
  3. 每一路各自拖动对应滑杆(可独立位置)
  4. 可给某一路勾选 自动发送,持续保持该路目标
  5. 结束时点 停止全部 或 失能全部

5) 稳定性建议

  • 网关 --dt-ms 建议默认 50,追求更快响应再尝试 20
  • 页面 前端补发周期(ms,0=关) 建议保持 0(让网关 continuous 自己维持)
  • 页面 错峰(ms) 建议 8~20
  • 若 18081 端口占用,改 --port 18082 后用对应地址访问