Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
本页是 motor_cli 中 MyActuator 控制能力的实用总表。

1)基础信息

  • 厂商名:myactuator
  • CAN ID 规则:
    • 发送命令:0x140 + motor_id
    • 接收反馈:0x240 + motor_id
  • 常见 ID 范围:motor_id in [1, 32]
  • 对于 ID=1 的默认值:
    • --motor-id 1
    • --feedback-id 0x241

2)motor_cli 支持模式

  • scan:扫描 1..32
  • enable:释放刹车(0x77)
  • disable:关电机(0x80)
  • stop:停止闭环(0x81)
  • set-zero:将当前位置写为编码器零点(0x64,断电重启后持久生效)
  • status:读取状态2(0x9C)
  • current:电流闭环(0xA1)
  • vel:速度闭环(0xA2)
  • pos:绝对位置闭环(0xA4)
  • version:读取版本日期(0xB2)
  • mode-query:读取系统运行模式(0x70)

3)参数与单位

4)当前 CLI 的编码细节

CLI 输入统一使用弧度/弧度每秒,再在内部转换为 MyActuator 协议使用的角度/角度每秒。
  • A1 电流模式:
    • [4..5] = int16(current / 0.01)
  • A2 速度模式:
    • [4..7] = int32((vel_rad_s.to_degrees()) * 100)
  • A4 绝对位置模式:
    • [2..3] = uint16(max_speed_rad_s.to_degrees())
    • [4..7] = int32(pos_rad.to_degrees() * 100)

5)反馈解码(状态/命令回包)

对于 0x9C、0xA1、0xA2、0xA4 回包:
  • data[1]:温度(int8, °C)
  • data[2..3]:电流(int16 * 0.01 A)
  • data[4..5]:速度(int16, deg/s)
  • data[6..7]:轴角(int16 * 0.01 deg,近圈角)
对于 0x92 多圈角回包:
  • data[4..7]:多圈角(int32 * 0.01 deg)
CLI 的状态输出现在同时打印:
  • angle=...:来自状态2(0x9C)
  • mt_angle=...:来自多圈角(0x92),用于绝对位置判定

6)常用命令示例

7)故障排查

如果“有回包但不转”:
  1. 用 0x9A 查询状态1并看故障码。
  2. 若故障码为 0x0004,表示欠压保护。
  3. 先恢复供电电压,再执行复位(0x76)与释放刹车(0x77)。
状态1常用字段:
  • data[3]:刹车释放标志
  • data[4..5]:母线电压(uint16 * 0.1 V)
  • data[6..7]:故障码