Skip to main content
Source: bindings/python/examples/READMEzh_cn.md

Python 实用示例(中文)

通道兼容说明(PCAN + slcan + CAN-FD + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用接口名:can0、can1、slcan0。
  • USB-串口类 CAN 适配器需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • Hexfellow 示例必须使用 CAN-FD 链路(Controller.from_socketcanfd(...) / CLI --transport socketcanfd)。
  • Damiao 可选串口桥链路(CLI):--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Damiao 串口桥完整命令模板见 motor_cli/README.md(中文见 motor_cli/README.zh-CN.md 第 3.6 节)。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要附加 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)里,can0/can1 映射到 PCAN_USBBUS1/2,支持可选 @bitrate 后缀。
基于 Python SDK 的示例集合。
English version: README.md

新手优先(最简单的 2 个示例)

如果你是通过 pip 安装后想快速上手,建议先看:
  • ../get_started/README.zh-CN.md(中文)
  • ../get_started/README.md(英文)
如果你是第一次上手,建议先看并先跑这两个文件:
  • simple_01_motor_control.py:单电机最小模板(默认 Damiao,其他厂商以注释模板给出)。
  • simple_02_quad_motor_control.py:四电机最小多厂商往复示例(2 Damiao + 1 MyActuator + 1 RobStride)。
推荐顺序:
  1. 先跑 simple_01_motor_control.py,验证 CAN 通道和单电机正常。
  2. 再跑 simple_02_quad_motor_control.py,验证多控制器/多厂商并行控制。
快速运行命令:

参数速查(以上两个最简单脚本)

simple_01_motor_control.py
  • --channel:CAN 接口名,如 can0、can1、slcan0。
  • --loop:控制循环次数。
  • --dt-ms:控制周期(毫秒)。建议先用 20;总线繁忙可调到 30/50。
  • --pos:目标角度(弧度)。
  • --vlim:POS_VEL 模式速度上限。
simple_02_quad_motor_control.py
  • --channel:CAN 接口名。
  • --loop:总循环次数。
  • --dt-ms:控制周期(毫秒),同上建议。
  • --pos:往复幅值(弧度),按 +pos/-pos 切换。
  • --swing-loop:每 N 次循环切换一次方向。
  • --rs-dir-sign:-1 表示 RobStride 方向与其余电机相反;+1 表示同向。
  • --dm-vlim:Damiao 的 POS_VEL 速度上限。
  • --my-vlim:MyActuator 的 POS_VEL 速度上限。
  • --rs-kp / --rs-kd:RobStride 的 MIT 参数。

下一步看什么文档(推荐顺序)

  1. ../README.zh-CN.md 或 ../README.md 看 Python binding 的安装与 API 总览。
  2. /zh/source/rust-cli/overview 或 /source/rust-cli/overview 用于扫描设备、确认 ID、查 CLI 参数。
  3. /zh/source/examples/overview 或 /source/examples/overview 查看更广泛的示例目录(web/WS/其他集成)。

新手必看关键点

  • 一个 Controller 实例不能混用多厂商电机;多厂商请分多个 controller。
  • os error 105 常见原因是发包过快,或有其它程序同时往 CAN 发包。
  • 大多数控制链路需要周期发送,单次发送通常不足以稳定保持。
  • 先扫描并确认 motor-id/feedback-id,再运行示例。

WS 示例快速指南(quad_vendor_binding_ws_demo.py)

这是一个基于 Python binding 的四电机 WS 桥接后端(dm1/dm2/my/rs)+ 配套网页前端。 后端启动:
前端启动(新终端):
浏览器打开:
  • http://127.0.0.1:8080/quad_vendor_binding_ws_demo.html
  • WS 地址填:ws://127.0.0.1:9010
如果你的电机 ID 不同,启动后端时可覆盖:

文件列表

  • simple_01_motor_control.py:最简单单电机模板(默认 Damiao,含注释化厂商切换模板)
  • simple_02_quad_motor_control.py:最简单四电机多厂商示例(固定周期 + 往复目标)
  • python_wrapper_demo.py:最小 Damiao MIT 循环
  • damiao_maintenance_demo.py:Damiao 维护流程(clear_error / set_zero_position / set_can_timeout_ms / request_feedback)
  • damiao_register_rw_demo.py:Damiao 寄存器读写(f32 + u32 + 可选 store_parameters)
  • damiao_dm_serial_demo.py:Damiao 串口桥传输示例(Controller.from_dm_serial)
  • dm_serial_01_calibration_demo.py:SOP-01 串口桥维护/校准流程
  • dm_serial_02_control_modes_demo.py:SOP-02 串口桥常规控制(4 模式,不做校准/配置写入)
  • dm_serial_03_status_demo.py:SOP-03 串口桥状态监视
  • dm_serial_04_enable_setzero_no_delay_demo.py:SOP-04 串口桥复现(set_zero 后立刻控制)
  • dm_serial_05_setzero_timing_ab_test.py:SOP-05 串口桥置零等待 A/B 测试
  • dm_serial_06_recover_no_reboot_demo.py:SOP-06 串口桥软件恢复(不重启主机)
  • dm_serial_07_enable_setzero_enable_rotate_demo.py:SOP-07 串口桥稳健顺序(disable -> set_zero -> enable -> control)
  • dm_serial_08_negative_enable_setzero_guard_demo.py:SOP-08 串口桥负向测试(enable 态 set_zero 应被核心拒绝)
  • dm_serial_leader_monitor_demo.py:Damiao 串口桥 leader 监视(enable-all + 指定 ID 全状态流)
  • robstride_wrapper_demo.py:RobStride ping / 读参 / mit / vel 示例
  • quad_vendor_pos_binding_demo.py:Python binding 四电机同步位置示例(不经过 ws_gateway)
  • quad_vendor_binding_ws_demo.py:Python binding WS 桥后端(用于网页控制)
  • quad_vendor_binding_ws_demo.html:quad_vendor_binding_ws_demo.py 的网页 UI
  • hexfellow_canfd_demo.py:Hexfellow CAN-FD 示例(仅 mit / pos-vel)
  • full_modes_demo.py:Damiao 全模式示例
  • pid_register_tune_demo.py:Damiao 参数调优示例
  • scan_ids_demo.py:Damiao 快速扫描(历史辅助脚本)
  • pos_ctrl_demo.py:Damiao 一次性位置指令
  • multi_motor_ctrl_demo.py:Damiao 多电机控制(-id / -pos 一一映射)
  • mit_pos_switch_demo.py:两阶段模式切换示例(MIT 后切 POS_VEL)
  • pos_repl_demo.py:Damiao 交互式位置控制

快速运行(按厂商/场景)

Damiao:
Damiao maintenance:
Damiao register rw:
Damiao dm-serial:
SOP-01 dm-serial calibration:
SOP-02 dm-serial normal control(no calibration/config writes):
SOP-03 dm-serial status monitor:
SOP-05 dm-serial set-zero settle-time A/B test:
SOP-06 dm-serial software recovery without reboot:
SOP-07 dm-serial robust set-zero + control sequence:
SOP-08 dm-serial negative test(enable then set_zero,expect guard reject):

dm-serial 时序说明(置零序列)

  • 现象:执行 set_zero_position() 后紧接着 ensure_mode(...),可能触发 register 10 not received 超时。
  • 根因模式:通常是 dm-serial 的时序窗口(桥接延迟 + 电机内部状态切换),不是普通控制模式逻辑错误。
  • 核心守卫规则:set_zero_position() 仅在 disable() 之后允许。
  • 核心稳定等待规则:set_zero_position() 后核心层固定等待 20 ms(Python 不暴露该参数)。
  • 推荐稳健序列:
    1. disable(或 disable_all)
    2. set_zero_position
    3. enable(或 enable_all)
    4. ensure_mode
    5. 进入控制循环
  • 一旦触发超时,先尝试软件恢复(disable -> clear_error -> enable -> retry),再考虑重启主机/设备。
Damiao dm-serial leader monitor(指定 ID 全状态流):
RobStride:
RobStride 读参数:
Hexfellow(仅 CAN-FD):
CLI 统一扫描所有厂商:
多电机 pos-vel(示例:电机 4 和 7,位置按顺序映射):
MIT/POS_VEL 切换示例(仅 POS_VEL 运行,电机 4 和 7,目标 -3):

Damiao 覆盖说明

Damiao 示例已经覆盖高层 SDK 的完整常用面:
  • 控制模式:mit / pos-vel / vel / force-pos
  • 传输路径:Controller(channel) + Controller.from_dm_serial(...)
  • 维护接口:clear_error、set_zero_position、set_can_timeout_ms、request_feedback
  • 寄存器接口:get/write f32、get/write u32、store_parameters
  • 扫描与调参流程

变更范围说明

  • 当前 v0.5.0 示例已对齐 ABI 加锁、Python 关闭后调用守卫和 CoreController 自动清理行为。
  • 浏览器控制推荐使用随包提供的 ws_gateway;脚本化联调可直接使用 Python binding 示例。