Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Damiao 串口桥完整接口与命令模板见 motor_cli/README.zh-CN.md 第 3.6 节(英文见 motor_cli/README.md)。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
本目录用于执行以下可靠性验证:
  • 耐久测试(长时间循环控制/读取)
  • 异常与超时路径(自动化 + 手工硬件验证)
  • 断连恢复(手工硬件验证)
  • 跨平台一致性(Linux vs Windows 扫描结果)

1)耐久测试

反复执行同一命令并生成 JSON 报告: Windows(PCAN)示例:
Linux(SocketCAN)示例(can0 或 slcan0):
推荐使用模板执行 slcan0 专项回归:
可用模板:
  • tools/reliability/templates/linux_slcan_endurance_4340p.json
  • tools/reliability/templates/linux_slcan_endurance_rs00_vel.json
通过标准:
  • fail == 0
  • success_rate == 1.0
模板中的阈值会自动判定:
  • thresholds.max_fail
  • thresholds.min_success_rate

2)异常/超时注入

自动化覆盖已纳入 cargo test --workspace --all-targets:
  • CoreController 总线读错误路径
  • Damiao 寄存器读取超时
  • RobStride 参数读取超时

3)断连恢复(硬件在环)

手工步骤:
  1. 启动短循环控制(pos-vel 或 vel)。
  2. 拔掉 PCAN-USB(或 Linux 下 can0 down)。
  3. 确认程序会进入自动重试/重连。
  4. 重新插回设备 / 恢复总线。
  5. 确认循环可恢复;如未恢复,再执行扫描和控制命令验证。

4)跨平台一致性(扫描)

将 Linux 与 Windows 的扫描输出分别保存成日志后对比:
对比项:
  • hits 可配置容差(--allow-hit-delta)
  • vendor 子集比较(--vendors)
  • id 比较模式(--id-mode):exact / left-subset / right-subset / intersect-nonempty