Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 提供串口桥链路(CLI):--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射到 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。

支持全景图

生产可用支持

RobStride 说明:RS00-RS06 的高层控制命令共用同一调用形态,但手册功能码参数使用第 4 章通用运行参数。参数表数据对齐 RobStride/Product_Information commit ba7236bc26417766fda71e75ae128c66dbd21aba。 | MyActuator | X-series(运行时 model 字符串,默认 X8) | enable, disable, stop, status, current, vel, pos, version, mode-query | 暂不支持(CLI 命令级支持) | 支持 | 使用标准 11-bit ID:0x140+id / 0x240+id;常用 ID 范围 1..32 | | HighTorque | hightorque(运行时 model 字符串;原生 ht_can v1.5.5) | scan, read, MIT, POS_VEL, VEL, stop, brake, rezero | 暂不支持(vendor 命令级支持) | 支持 | 对外统一 rad/rad/s/Nm 接口;原生 payload 缩放由实现层处理 |

模板(非生产)

模式说明

  • MIT:位置 + 速度 + 刚度 + 阻尼 + 力矩前馈
  • POS_VEL:位置 + 速度限制
  • VEL:速度控制
  • FORCE_POS:位置 + 速度限制 + 力矩比例