Skip to main content
本文档列出 motorbridge Python 包对 Damiao 暴露的控制/配置接口。
English: DAMIAO_API.md

1)控制模式与实时参数

MIT(Mode.MIT)

  • pos:目标位置
  • vel:目标速度
  • kp:位置刚度增益
  • kd:速度阻尼增益
  • tau:前馈力矩

POS_VEL(Mode.POS_VEL)

  • pos:目标位置
  • vlim:速度限制

VEL(Mode.VEL)

  • vel:目标速度

FORCE_POS(Mode.FORCE_POS)

  • pos:目标位置
  • vlim:速度限制
  • ratio:力矩限制比例

2)Python API 接口面(Controller/Motor)

Controller:
  • Controller(channel)
  • enable_all() / disable_all()
  • poll_feedback_once()
  • shutdown() / close_bus() / close()
  • add_damiao_motor(motor_id, feedback_id, model)
Motor:
  • 控制:enable()、disable()、clear_error()、set_zero_position()
    • 项目规范:set_zero_position() 前先调用 disable()
    • Python 接口不提供 ms 入参;核心层内置固定 20ms 稳定等待
  • 模式:ensure_mode(mode, timeout_ms=1000)
  • 指令:send_mit()、send_pos_vel()、send_vel()、send_force_pos()
  • 运维:request_feedback()、store_parameters()、set_can_timeout_ms(timeout_ms)
  • 寄存器:write_register_f32/u32()、get_register_f32/u32()
  • 状态:get_state()

3)包内内置 Damiao 寄存器元数据

可以直接导入寄存器元数据:
打印当前导出的全部可调寄存器与范围:
导出常量:
  • ID/模式相关:RID_MST_ID、RID_ESC_ID、RID_CTRL_MODE、RID_TIMEOUT
  • 模式值:MODE_MIT、MODE_POS_VEL、MODE_VEL、MODE_FORCE_POS

4)强影响寄存器(优先)

  • 21 PMAX、22 VMAX、23 TMAX
  • 25 KP_ASR、26 KI_ASR、27 KP_APR、28 KI_APR
  • 4 ACC、5 DEC、6 MAX_SPD、9 TIMEOUT

5)保护相关寄存器

  • 0 UV_Value、2 OT_Value、3 OC_Value、29 OV_Value

6)推荐调参流程

  1. 先读旧值(get_register_*)
  2. 写新值(write_register_*)
  3. 回读确认
  4. store_parameters() 持久化

7)完整参数总表

完整调参与命令示例见: