Skip to main content
这套课程是 bindings/python 的实操主线,目标是让你按“真实电机使用流程”掌握全部核心接口。 课程文件规则:
  • xx-*.py:可直接运行
  • xx-*.md:该课讲解、参数说明、注意事项

一、先建立统一心智模型

真实项目里建议始终按这条链路理解:
  1. 选链路(Controller(...) / from_socketcanfd(...) / from_dm_serial(...))
  2. 加电机(add_*_motor(...))
  3. 使能(enable_all())
  4. 模式(ensure_mode(...))
  5. 下发(send_*)
  6. 反馈(request_feedback())
  7. 读状态(get_state())
状态获取版本说明:
  • <= v0.1.6:建议手动 poll_feedback_once()
  • v0.1.7+:默认后台轮询,通常可直接 get_state()

二、课程顺序(按工程实践)

00 enable-and-status

目标:
  • 跑通“能通信、能使能、能拿状态”最小闭环
重点接口:
  • enable_all
  • request_feedback
  • get_state
  • poll_feedback_once(兼容)

01 scan

目标:
  • 扫描在线电机,确认 motor_id / feedback_id / model
重点接口/命令:
  • motorbridge-cli scan

02 register-rw

目标:
  • 读写寄存器参数,理解“控制参数”和“设备参数”
重点接口:
  • get_register_u32/f32
  • write_register_u32/f32
  • store_parameters

03 mode-switch-method

目标:
  • 统一模式切换方法,避免“命令和模式不匹配”
重点接口:
  • ensure_mode(Mode.*, timeout_ms)

04 / 05 / 06 / 07 单模式课程

目标:
  • 分别掌握 MIT / POS_VEL / VEL / FORCE_POS 的独立使用
重点接口:
  • send_mit
  • send_pos_vel
  • send_vel
  • send_force_pos

08 mode-mixed-switch

目标:
  • 在一个程序中安全切换多个模式
重点接口:
  • ensure_mode + 各 send_*

09 multi-motor

目标:
  • 同厂商多电机、跨厂商多控制器统一查询
重点接口:
  • add_*_motor
  • request_feedback
  • get_state

三、全 Binding 接口速查(不含糊版)

Controller 接口

构造:
  • Controller(channel="can0")
  • Controller.from_socketcanfd(channel="can0")
  • Controller.from_dm_serial(serial_port, baud)
生命周期:
  • close()
  • shutdown()
  • close_bus()
控制器级操作:
  • enable_all()
  • disable_all()
  • poll_feedback_once()
挂载电机:
  • add_damiao_motor(...)
  • add_robstride_motor(...)
  • add_myactuator_motor(...)
  • add_hightorque_motor(...)
  • add_hexfellow_motor(...)

Motor 接口

生命周期与维护:
  • close()
  • enable() / disable()
  • clear_error()
  • set_zero_position()
模式与控制:
  • ensure_mode(mode, timeout_ms=1000)
  • send_mit(pos, vel, kp, kd, tau)
  • send_pos_vel(pos, vlim)
  • send_vel(vel)
  • send_force_pos(pos, vlim, ratio)
反馈与状态:
  • request_feedback()
  • get_state() -> MotorState | None
通用寄存器:
  • set_can_timeout_ms(timeout_ms)
  • store_parameters()
  • write_register_u32/f32(...)
  • get_register_u32/f32(...)
RobStride 专属:
  • robstride_ping()
  • robstride_set_device_id(...)
  • robstride_get_param_* / robstride_write_param_*

四、正常电机使用习惯(强烈建议)

  1. 先扫再控,不要盲发。
  2. 同时只保留一个发送程序,避免 os error 105。
  3. 控制周期先保守:DT_MS=20~50。
  4. 先 enable + status,再进入控制模式。
  5. 报错先查三件事:ID、波特率、链路类型(socketcan/socketcanfd/dm-serial)。

五、推荐学习命令


六、与 Mintlify 文档联动

如果你希望看“教程化 + API 手册化”的完整文档站,请看:
  • ../motorbridge-docs
  • 重点页:sdk/python/reference.mdx、zh/sdk/python/reference.mdx
本地预览:
通道排障参考:请查看 docs/zh/can_debugging.md(包含 can0 与 slcan0 的配置说明)。