教程 06:实用代码示例
如何使用这些示例?
- 复制代码 - 直接复制你需要的代码块
- 修改参数 - 根据你的电机配置修改 ID、型号等参数
- 运行测试 - 先在安全环境下测试
- 集成项目 - 将代码集成到你的项目中
版本口径与反馈机制(重要)
关于 request_feedback():现在还需要吗?
需要。request_feedback() 不是废弃接口,仍是“主动请求新鲜状态”的推荐方法,特别适用于:
- 你要基于当前时刻状态做判断(到位判断、温度保护、错误恢复)。
- 你希望每次循环都尽量拿到新数据,而不是缓存里的旧值。
关于 poll_feedback_once():是否必须?
v0.3.3起:通常不必须(默认后台轮询已开启,当前v0.5.0仍适用)。<= v0.1.6或特殊调试场景:可手动调用一次ctrl.poll_feedback_once()做兼容。
motor.request_feedback()
# 兼容旧版本/特殊调试时可打开:
# ctrl.poll_feedback_once()
state = motor.get_state()
- 以上是“调用流程示例”,不是
motorbridge内置方法。 - 若你想封装成函数,可以在业务代码里自定义函数名。
示例 A:基本位置控制
场景:让电机移动到指定位置,并等待到达。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 A:基本位置控制"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 配置区域 ============
TARGET_POS = 1.0 # 目标位置(弧度)
MOTOR_ID = 0x01 # 电机 ID
FEEDBACK_ID = 0x11 # 反馈 ID
MODEL = "4340P" # 电机型号
CHANNEL = "can0" # CAN 接口
# =================================
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(MOTOR_ID, FEEDBACK_ID, MODEL)
# 使能电机
ctrl.enable_all()
print("电机已使能")
# 切换到位置-速度模式
motor.ensure_mode(Mode.POS_VEL, timeout_ms=1000)
print("已设置为位置模式")
# 发送位置命令
# 参数1: 目标位置(弧度)
# 参数2: 最大速度限制(弧度/秒)
motor.send_pos_vel(TARGET_POS, vlim=1.5)
print(f"目标位置: {TARGET_POS} rad")
# 等待到达
for i in range(50):
# 请求反馈
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
error = abs(state.pos - TARGET_POS)
print(f"#{i:02d} 当前位置={state.pos:.3f} rad 误差={error:.4f} rad")
# 误差小于 0.02 弧度认为到达
if error < 0.02:
print("✓ 到达目标位置!")
break
else:
print(f"#{i:02d} 未收到反馈")
time.sleep(0.05)
# 禁用电机
motor.disable()
print("电机已禁用")
参数详解
| 参数 | 类型 | 说明 | 推荐值 |
|---|---|---|---|
TARGET_POS | float | 目标位置(弧度) | -12.566 ~ +12.566 |
vlim | float | 最大速度限制 | 0.5 ~ 3.0 rad/s |
| 误差阈值 | float | 判断到达的误差 | 0.01 ~ 0.05 rad |
- 该示例里
request_feedback()建议保留,因为“是否到位”判断依赖新鲜状态。
弧度与角度换算
import math
# 角度转弧度
deg = 90
rad = deg * math.pi / 180 # = 1.571 rad
# 弧度转角度
rad = 1.571
deg = rad * 180 / math.pi # = 90°
示例 B:MIT 模式正弦运动
场景:让电机平滑地做正弦往复运动,适合测试和演示。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 B:MIT 模式正弦运动"""
import time
import math
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 配置区域 ============
AMPLITUDE = 0.5 # 振幅(弧度)- 最大偏移量
FREQUENCY = 0.5 # 频率(Hz)- 每秒振动次数
DURATION = 5.0 # 运行时间(秒)
KP = 30.0 # 位置刚度
KD = 1.0 # 速度阻尼
MOTOR_ID = 0x01
FEEDBACK_ID = 0x11
MODEL = "4340P"
CHANNEL = "can0"
# =================================
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(MOTOR_ID, FEEDBACK_ID, MODEL)
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
print(f"开始正弦运动: 振幅={AMPLITUDE} rad, 频率={FREQUENCY} Hz")
dt = 0.02 # 控制周期 20ms
for i in range(int(DURATION / dt)):
t = i * dt
# 计算正弦目标位置
# 公式: target = A * sin(2π * f * t)
target_pos = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * t)
# 计算目标速度(位置的导数)
# 公式: target_vel = A * 2π * f * cos(2π * f * t)
target_vel = AMPLITUDE * 2 * math.pi * FREQUENCY * math.cos(2 * math.pi * FREQUENCY * t)
# 发送 MIT 命令(带速度前馈)
motor.send_mit(
pos=target_pos, # 目标位置
vel=target_vel, # 目标速度(前馈)
kp=KP, # 位置刚度
kd=KD, # 速度阻尼
tau=0.0 # 前馈力矩
)
# 读取状态
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
error = state.pos - target_pos
print(f"t={t:.2f}s 目标={target_pos:+.3f} 实际={state.pos:+.3f} 误差={error:+.4f}")
time.sleep(dt)
motor.disable()
print("运动结束")
参数详解
| 参数 | 类型 | 说明 | 效果 |
|---|---|---|---|
AMPLITUDE | float | 振幅 | 越大摆动范围越大 |
FREQUENCY | float | 频率 | 越大振动越快 |
KP | float | 位置刚度 | 越大响应越硬 |
KD | float | 速度阻尼 | 越大越平稳 |
- 该示例中的反馈读取用于观察跟踪误差,不影响控制命令本身的发送。
为什么加入速度前馈?
# 不加速度前馈
motor.send_mit(target_pos, 0.0, KP, KD, 0.0) # 电机需要"追赶"目标
# 加入速度前馈
motor.send_mit(target_pos, target_vel, KP, KD, 0.0) # 电机"预知"运动方向
示例 C:速度控制加减速
场景:平滑地加速到目标速度,保持,然后平滑减速停止。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 C:速度控制加减速"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 配置区域 ============
MAX_VEL = 3.0 # 最大速度(rad/s)
ACCEL = 1.0 # 加速度(rad/s²)
HOLD_TIME = 2.0 # 最大速度保持时间(秒)
MOTOR_ID = 0x01
FEEDBACK_ID = 0x11
MODEL = "4340P"
CHANNEL = "can0"
# =================================
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(MOTOR_ID, FEEDBACK_ID, MODEL)
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.VEL, 1000)
dt = 0.02 # 控制周期
# ========== 加速阶段 ==========
print("=== 加速阶段 ===")
vel = 0.0
step = 0
while vel < MAX_VEL:
# 发送速度命令
motor.send_vel(vel)
# 读取状态
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
print(f"#{step:03d} 命令速度={vel:.2f} rad/s 实际速度={state.vel:.2f} rad/s")
# 增加速度
vel += ACCEL * dt
step += 1
time.sleep(dt)
# ========== 保持阶段 ==========
print(f"\n=== 保持阶段({HOLD_TIME}秒)===")
motor.send_vel(MAX_VEL)
for i in range(int(HOLD_TIME / dt)):
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state and i % 10 == 0:
print(f"保持中: 实际速度={state.vel:.2f} rad/s 位置={state.pos:.2f} rad")
time.sleep(dt)
# ========== 减速阶段 ==========
print("\n=== 减速阶段 ===")
step = 0
while vel > 0:
motor.send_vel(vel)
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
print(f"#{step:03d} 命令速度={vel:.2f} rad/s 实际速度={state.vel:.2f} rad/s")
# 减少速度
vel -= ACCEL * dt
if vel < 0:
vel = 0
step += 1
time.sleep(dt)
# 停止
motor.send_vel(0.0)
motor.disable()
print("\n完成!")
参数详解
| 参数 | 类型 | 说明 | 计算 |
|---|---|---|---|
MAX_VEL | float | 目标速度 | 3.0 rad/s ≈ 0.5 圈/秒 |
ACCEL | float | 加速度 | 1.0 rad/s² = 每秒增加 1 rad/s |
HOLD_TIME | float | 保持时间 | 加速时间 = MAX_VEL / ACCEL |
- 若只关心“发命令”而不关心实时观测,可降低反馈读取频率;但调试阶段建议保留。
加减速时间计算
# 加速需要的时间
accel_time = MAX_VEL / ACCEL # 3.0 / 1.0 = 3 秒
# 加速过程的距离
accel_distance = 0.5 * ACCEL * accel_time ** 2 # 4.5 rad
示例 D:多电机同步运动
场景:让多个电机同时做相同的运动。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 D:多电机同步运动"""
import time
import math
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 电机配置 ============
# 格式: "名字": {"id": 电机ID, "fb": 反馈ID}
MOTORS = {
"电机1": {"id": 0x01, "fb": 0x11},
"电机2": {"id": 0x02, "fb": 0x12},
"电机3": {"id": 0x03, "fb": 0x13},
}
CHANNEL = "can0"
MODEL = "4340P"
DURATION = 4.0 # 运行时间
# =================================
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
# 创建所有电机
motors = {}
for name, cfg in MOTORS.items():
motors[name] = ctrl.add_damiao_motor(cfg["id"], cfg["fb"], MODEL)
print(f"已添加: {name} (ID=0x{cfg['id']:02X})")
# 使能所有电机
ctrl.enable_all()
print("所有电机已使能")
# 设置所有电机为 MIT 模式
for name, motor in motors.items():
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
print("所有电机已设置为 MIT 模式")
# 同步运动循环
dt = 0.02
print("\n开始同步运动...")
for i in range(int(DURATION / dt)):
t = i * dt
target = 0.5 * math.sin(t)
# 给所有电机发送相同的命令
for motor in motors.values():
motor.send_mit(target, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
# 每 10 次读取一次状态
if i % 10 == 0:
# 先请求所有反馈
for motor in motors.values():
motor.request_feedback()
# 一起读取状态
states = []
for name, motor in motors.items():
state = motor.get_state()
if state:
states.append(f"{name}={state.pos:+.2f}")
print(f"#{i:03d} " + " ".join(states))
time.sleep(dt)
# 禁用所有电机
ctrl.disable_all()
print("\n所有电机已禁用")
关键点
# 1. 先发送所有命令
for motor in motors.values():
motor.send_mit(target, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
# 2. 再请求所有反馈
for motor in motors.values():
motor.request_feedback()
# 3. 最后读取所有状态
for name, motor in motors.items():
state = motor.get_state()
示例 E:温度监控与安全保护
场景:在运行时监控温度,超过阈值自动停止。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 E:温度监控与安全保护"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 安全阈值 ============
TEMP_WARNING = 70.0 # 警告温度(°C)
TEMP_CRITICAL = 85.0 # 危险温度(°C)- 超过就停止
# =================================
MOTOR_ID = 0x01
FEEDBACK_ID = 0x11
MODEL = "4340P"
CHANNEL = "can0"
def check_temperature(state, motor_name="电机"):
"""
检查温度是否安全。
返回:
True: 温度正常
False: 温度过高,需要停止
"""
if state is None:
return True
# 检查 MOSFET 温度
if state.t_mos > TEMP_CRITICAL:
print(f"⚠️ 危险!{motor_name} MOSFET 温度: {state.t_mos:.1f}°C")
return False
# 检查转子温度
if state.t_rotor > TEMP_CRITICAL:
print(f"⚠️ 危险!{motor_name} 转子温度: {state.t_rotor:.1f}°C")
return False
# 警告提示
if state.t_mos > TEMP_WARNING:
print(f"⚠️ 警告:{motor_name} MOSFET 温度偏高: {state.t_mos:.1f}°C")
if state.t_rotor > TEMP_WARNING:
print(f"⚠️ 警告:{motor_name} 转子温度偏高: {state.t_rotor:.1f}°C")
return True
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(MOTOR_ID, FEEDBACK_ID, MODEL)
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
try:
for i in range(1000):
# 控制命令
motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
# 读取状态
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
# 检查温度
if not check_temperature(state):
print("紧急停止!")
motor.disable()
break
# 正常打印
if i % 20 == 0:
print(
f"#{i:04d} "
f"位置={state.pos:+.3f} "
f"MOS={state.t_mos:.1f}°C "
f"转子={state.t_rotor:.1f}°C"
)
time.sleep(0.02)
except KeyboardInterrupt:
print("\n用户中断")
finally:
motor.disable()
print("电机已禁用")
温度阈值建议
| 温度范围 | 状态 | 行动 |
|---|---|---|
| < 50°C | 正常 | 无需操作 |
| 50-70°C | 偏高 | 注意观察 |
| 70-85°C | 警告 | 考虑降低负载 |
| > 85°C | 危险 | 立即停止 |
示例 F:RobStride 参数读写
场景:读取和修改 RobStride 电机的参数。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 F:RobStride 参数读写"""
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 配置 ============
DEVICE_ID = 127 # RobStride 设备 ID
HOST_ID = 0xFD # host_id / 上位机侧 ID,不是电机 ID
MODEL = "rs-06" # 型号
CHANNEL = "can0"
# ==============================
with Controller(CHANNEL) as ctrl:
motor = ctrl.add_robstride_motor(DEVICE_ID, HOST_ID, MODEL)
# ===== Ping 电机 =====
print("=== Ping 电机 ===")
try:
device_id, responder_id = motor.robstride_ping()
print(f"Ping 成功!设备 ID: {device_id}, 响应者 ID: {responder_id}")
except Exception as e:
print(f"Ping 失败: {e}")
# ===== 读取参数 =====
print("\n=== 读取参数 ===")
param_id = 0x7019 # 示例参数 ID
try:
# 读取 f32 类型参数
value = motor.robstride_get_param_f32(param_id, timeout_ms=1000)
print(f"参数 0x{param_id:04X} = {value}")
except Exception as e:
print(f"读取失败: {e}")
# ===== 写入参数 =====
print("\n=== 写入参数 ===")
new_value = 2.5
try:
motor.robstride_write_param_f32(param_id, new_value)
print(f"已写入: 0x{param_id:04X} = {new_value}")
except Exception as e:
print(f"写入失败: {e}")
# ===== 验证写入 =====
print("\n=== 验证 ===")
try:
verify = motor.robstride_get_param_f32(param_id, timeout_ms=1000)
print(f"验证: 0x{param_id:04X} = {verify}")
except Exception as e:
print(f"验证失败: {e}")
# ===== 控制 =====
print("\n=== 控制测试 ===")
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
for i in range(50):
motor.send_mit(0.3, 0.0, 2.0, 0.1, 0.0)
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
print(f"#{i:02d} 位置={state.pos:.3f}")
motor.disable()
print("完成")
RobStride 参数类型
| 方法 | 数据类型 | 范围 |
|---|---|---|
robstride_get_param_i8 | 有符号 8 位 | -128 ~ 127 |
robstride_get_param_u8 | 无符号 8 位 | 0 ~ 255 |
robstride_get_param_u16 | 无符号 16 位 | 0 ~ 65535 |
robstride_get_param_u32 | 无符号 32 位 | 0 ~ 4294967295 |
robstride_get_param_f32 | 32 位浮点 | IEEE 754 |
- 生产场景中建议“写后读回”作为最小闭环验证(本示例已展示)。
示例 G:错误恢复
场景:电机出现错误时自动清除并恢复。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 G:错误恢复"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
from motorbridge.errors import CallError
def safe_control(motor, pos, kp, kd):
"""
安全控制函数,带错误恢复。
返回:
True: 命令成功
False: 恢复失败
"""
try:
motor.send_mit(pos, 0.0, kp, kd, 0.0)
return True
except CallError as e:
print(f"命令失败: {e}")
# 尝试恢复
try:
print("尝试恢复...")
motor.clear_error() # 清除错误
time.sleep(0.1)
motor.enable() # 重新使能
time.sleep(0.1)
motor.send_mit(pos, 0.0, kp, kd, 0.0)
print("✓ 恢复成功")
return True
except Exception as e:
print(f"✗ 恢复失败: {e}")
return False
with Controller("can0") as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(0x01, 0x11, "4340P")
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
for i in range(100):
# 检查状态码
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state and state.status_code != 0:
print(f"检测到错误: 0x{state.status_code:02X}")
motor.clear_error()
time.sleep(0.1)
# 安全控制
target = 0.5 if i < 50 else -0.5
if not safe_control(motor, target, 30.0, 1.0):
print("无法恢复,停止运行")
break
time.sleep(0.02)
motor.disable()
print("完成")
状态码示例(以厂商手册为准)
| 状态码 | 含义 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 0x00 | 正常 | 无需处理 |
| 0x01 | 过压 | 检查电源 |
| 0x02 | 欠压 | 检查电源 |
| 0x03 | 过流 | 减小负载 |
| 0x04 | MOSFET 过温 | 冷却后继续 |
| 0x05 | 转子过温 | 冷却后继续 |
| 0x06 | 通信超时 | 检查连接 |
- 不同厂商/固件版本的状态码定义可能不同,请以对应电机手册为准。
示例 H:夹爪控制(力限制)
场景:使用 FORCE_POS 模式做夹爪,可以控制夹持力度。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 H:夹爪控制"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 夹爪参数 ============
OPEN_POS = 1.5 # 打开位置
CLOSE_POS = -0.5 # 关闭位置
DEFAULT_SPEED = 2.0 # 默认速度
# =================================
def gripper_open(motor):
"""打开夹爪"""
motor.send_force_pos(pos=OPEN_POS, vlim=DEFAULT_SPEED, ratio=0.5)
print("打开夹爪...")
def gripper_close(motor, force_ratio=0.3):
"""
关闭夹爪。
参数:
force_ratio: 力比例(0.0 - 1.0)
0.0 = 无力
0.3 = 轻夹
0.6 = 中等
1.0 = 全力
"""
motor.send_force_pos(pos=CLOSE_POS, vlim=1.0, ratio=force_ratio)
print(f"关闭夹爪(力度={force_ratio*100:.0f}%)...")
def gripper_get_position(motor):
"""获取当前位置"""
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
return state.pos if state else None
def wait_for_motion(motor, timeout=2.0):
"""等待运动完成"""
dt = 0.05
last_pos = None
stable_count = 0
for i in range(int(timeout / dt)):
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
if last_pos is not None:
if abs(state.pos - last_pos) < 0.01:
stable_count += 1
if stable_count >= 5:
print("运动完成")
return True
else:
stable_count = 0
last_pos = state.pos
time.sleep(dt)
print("等待超时")
return False
# ===== 主程序 =====
with Controller("can0") as ctrl:
gripper = ctrl.add_damiao_motor(0x01, 0x11, "4340P")
ctrl.enable_all()
gripper.ensure_mode(Mode.FORCE_POS, 1000)
print("夹爪已就绪\n")
# 打开
gripper_open(gripper)
wait_for_motion(gripper)
# 轻夹
print()
gripper_close(gripper, force_ratio=0.2)
wait_for_motion(gripper)
pos = gripper_get_position(gripper)
print(f"当前位置: {pos:.3f} rad")
# 用力夹
print()
gripper_close(gripper, force_ratio=0.6)
time.sleep(0.5)
pos = gripper_get_position(gripper)
print(f"当前位置: {pos:.3f} rad")
# 释放
print()
gripper_open(gripper)
wait_for_motion(gripper)
gripper.disable()
print("\n夹爪已禁用")
force_ratio 参数
| 值 | 效果 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 0.1 | 非常轻 | 易碎物品 |
| 0.3 | 轻柔 | 普通物品 |
| 0.5 | 中等 | 需要一定夹持力 |
| 0.8 | 较紧 | 重物 |
| 1.0 | 全力 | 最大夹持力 |
示例 I:串口桥连接
场景:使用达妙 USB-CAN 串口适配器。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 I:串口桥连接"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
# ============ 串口配置 ============
SERIAL_PORT = "/dev/ttyACM0" # 串口设备
BAUD_RATE = 921600 # 波特率(达妙固定用 921600)
# =================================
# 使用串口创建控制器
with Controller.from_dm_serial(SERIAL_PORT, baud=BAUD_RATE) as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(0x01, 0x11, "4340P")
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
print(f"通过串口 {SERIAL_PORT} 连接成功")
for i in range(50):
motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
print(f"#{i:02d} 位置={state.pos:.3f}")
time.sleep(0.02)
motor.disable()
print("完成")
查找串口设备
# Linux
ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*
# 常见设备名
# /dev/ttyACM0 - Arduino、达妙适配器
# /dev/ttyUSB0 - USB 转串口
示例 J:生产级上下文管理器
场景:适合生产环境的完整模板,包含错误处理和资源清理。完整代码
#!/usr/bin/env python3
"""示例 J:生产级上下文管理器"""
import time
from motorbridge import Controller, Mode
from motorbridge.errors import CallError, MotorBridgeError
class MotorController:
"""
生产级电机控制器封装。
使用:
with MotorController("can0", 0x01, 0x11, "4340P") as motor:
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
"""
def __init__(self, channel, motor_id, feedback_id, model):
self.channel = channel
self.motor_id = motor_id
self.feedback_id = feedback_id
self.model = model
self.ctrl = None
self.motor = None
def __enter__(self):
"""进入上下文:创建并使能电机"""
self.ctrl = Controller(self.channel)
self.motor = self.ctrl.add_damiao_motor(
self.motor_id, self.feedback_id, self.model
)
self.ctrl.enable_all()
return self.motor
def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
"""退出上下文:清理资源"""
if self.motor:
try:
self.motor.disable()
except Exception:
pass
if self.ctrl:
try:
self.ctrl.shutdown()
self.ctrl.close()
except Exception:
pass
return False # 不抑制异常
# ===== 使用示例 =====
def main():
try:
with MotorController("can0", 0x01, 0x11, "4340P") as motor:
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
for i in range(100):
motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
motor.request_feedback()
state = motor.get_state()
if state:
print(f"位置={state.pos:.3f}")
time.sleep(0.02)
print("正常完成")
except CallError as e:
print(f"API 调用失败: {e}")
except MotorBridgeError as e:
print(f"电机桥接错误: {e}")
except KeyboardInterrupt:
print("\n用户中断")
if __name__ == "__main__":
main()
优点
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 自动清理 | 无论正常结束还是异常,都会正确释放资源 |
| 错误隔离 | 异常不会导致资源泄漏 |
| 代码简洁 | 使用 with 语句,自动管理生命周期 |
下一步
- 教程 07:完整接口指南 - 全 API 参考
- 最佳实践:控制循环模式 - 生产级模式
- 故障排除 - 常见问题解决