Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + CAN-FD + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • Hexfellow 示例需使用 CAN-FD 路径(motor_controller_new_socketcanfd(...) / CLI --transport socketcanfd)。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Damiao 串口桥完整接口与命令模板见 motor_cli/README.zh-CN.md 第 3.6 节(英文见 motor_cli/README.md)。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
这里是直接调用 motor_abi 的 C 示例。
English version: README.md

文件

  • c_abi_demo.c: Damiao + RobStride 的统一示例
  • hexfellow_canfd_demo.c: Hexfellow CAN-FD 示例(仅 mit / pos-vel)
覆盖范围:
  • Damiao: enable、disable、mit、pos-vel、vel、force-pos
  • RobStride: ping、enable、disable、mit、pos-vel、vel、read-param、write-param
    • 说明:力矩/电流仅参数级可用(通过 write-param 写 iq_ref/限幅参数),不是统一高层模式
  • Hexfellow(仅 CAN-FD): mit、pos-vel

构建

示例

Damiao MIT:
RobStride ping:
RobStride 读取位置参数:
示例中的 rs-06 只是演示型号。真实交互前请替换成实际 RS00-RS06 型号,因为 RobStride 参数 ID 和类型来自第 4 章通用运行表。 RobStride 低增益 MIT:
Hexfellow(仅 CAN-FD):