Skip to main content
Source: examples/web/README.zh-CN.md

Web 上位机示例

CAN 联调与排障文档: ../../docs/zh/can_debugging.md
v0.5.0 状态:浏览器/WebSocket 场景推荐优先使用 ws_gateway。本地调试保持 127.0.0.1 绑定;若绑定到非回环地址,请设置 MOTORBRIDGE_WS_TOKEN 并让客户端在握手中携带 token。

稳定性建议

  • 一个电机同时只保留一个主动控制 owner,避免多个页面或脚本同时持续下发目标。
  • 多会话控制时提高网关 --dt-ms 或页面发送周期,可以降低现场总线瞬时压力。
  • Python binding 直连仍适合脚本化联调;浏览器/远程控制入口则推荐走 ws_gateway。

ws_quad_sync_hmi.html

基于 ws_gateway 的单拖杆四电机同角度同步控制页面。 默认目标设备:
  • Damiao 0x01(4340P,反馈 0x11)
  • Damiao 0x07(4310,反馈 0x17)
  • MyActuator 1(X8,反馈 0x241)
  • HighTorque 1(hightorque,反馈 0x01)

运行

稳定性建议

  • 页面采用每个电机一个 WS 会话,减少频繁 set_target 的切换开销。
  • 位置命令默认 continuous=true,发送一次后网关会持续保位;需要释放时请点“停止全部”或“失能全部”。
  • 若某一路偶发断连:
    • 将网关 --dt-ms 从 20 提高到 50
    • 页面 发送周期(ms) 设为 60~100
    • 页面 错峰(ms) 设为 8~20

ws_quad_sync_hmi_rs.html

在 ws_quad_sync_hmi.html 基础上,仅将第 4 路从 HighTorque 替换为 RobStride,其它三路保持不变。 默认目标设备:
  • Damiao 0x01(4340P,反馈 0x11)
  • Damiao 0x07(4310,反馈 0x17)
  • MyActuator 1(X8,反馈 0x241)
  • RobStride 127(rs-06,反馈 0xFE)

运行