Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
本文用于统一说明 rust_dm 当前 HighTorque 支持状态,避免与旧版本“兼容层”描述混淆。

1. 当前实现状态

rust_dm 现在已经实现 HighTorque 的原生 ht_can v1.5.5 直连 CAN 路径,包含:
  • Rust CLI:motor_cli --vendor hightorque
  • C ABI:motor_controller_add_hightorque_motor(...)
  • Python 绑定:Controller.add_hightorque_motor(...)
  • C++ 绑定:Controller::add_hightorque_motor(...)
控制量纲统一为:
  • 位置:rad
  • 速度:rad/s
  • 力矩:Nm
并在 HighTorque 后端按协议做缩放映射:
  • pos_raw = rad / (2π) * 10000
  • vel_raw = rad/s / (2π) / 0.00025
  • tqe_raw = Nm * 100

2. 已验证的直连 CAN 指令族

当前实现按 ht_can v1.5.5 处理:
  • 扫描/读取状态:0x17 0x01(8 字节)
  • 反馈判定:0x27 0x01
  • 位置/速度/力矩联合控制:0x07 0x35
  • 速度控制:0x07 0x07
  • 停机:0x01 0x00 0x00
说明:
  • 扫描命中 ID 以回复帧 CAN ID 的高字节提取(例如 0x100 -> id=1)。
  • 默认 motor_id 有效范围建议 1..127。

3. 与旧“兼容层”说明的关系

旧文档曾描述 hightorque 通过复用 RobStride 协议的兼容方案。该描述已过时。 现在仓库主线已切换为 HighTorque 原生协议实现,不再依赖 RobStride 协议兼容层来完成 HighTorque 控制。

4. 串口 CANboard 路径(独立链路)

HighTorque 官方生态中仍存在一条常见链路:
  • 上位机 -> USB 虚拟串口 -> CANboard -> 电机 CAN/CAN-FD
该链路通常使用 0xF7 头的私有串口封包(CRC8/CRC16)。 它与 rust_dm 当前的 SocketCAN 直连实现是两条不同传输层。 换言之:
  • 现在你可以直接用 can0 跑原生 HighTorque 控制。
  • 若未来需要“等价官方串口 SDK”能力,可再新增串口传输后端,而不影响现有 CAN 直连接口。

5. 推荐验证命令