Skip to main content
本文档是本项目通道配置与链路排障的统一手册。

1. 范围与后端映射

  • Linux 后端:SocketCAN(can0、can1、slcan0 等)
  • Windows 后端:PEAK PCAN(依赖 PCANBasic.dll,can0/can1 映射到 PCAN_USBBUS1/2)
规则:
  • Linux:波特率在网卡初始化时设置,不要写进 --channel。
  • Windows PCAN:--channel 支持可选 @bitrate 后缀(如 can0@1000000)。

2. Linux slcan 初始化与验收

2.1 拉起 slcan0

期望结果:
  • 能看到 slcan0 网卡
  • 状态为 UP(或 UNKNOWN)

2.2 链路最小自检

终端 A:
终端 B(发测试帧):
如果 candump 无帧,优先检查接线、终端电阻、以及电机端波特率是否一致。

2.3 在 slcan0 上跑 motor_cli

3. Linux 原生 SocketCAN(can0)快检

重点观察计数器:
  • RX errors、TX errors、bus-off、re-started
若 bus-off 持续增长,先处理物理层:终端电阻、地线参考、电机波特率一致性。

4. Windows PCAN 初始化与验收

4.1 前置条件

  • 已安装 PEAK 驱动
  • 已安装 PCAN-Basic 运行时(PCANBasic.dll 可加载)
  • 在 PEAK 工具中可见对应 USB 通道

4.2 本项目通道约定

  • can0 -> PCAN_USBBUS1
  • can1 -> PCAN_USBBUS2
  • 可选波特率后缀:can0@1000000

4.3 验证命令

若报 load PCANBasic.dll failed,先解决运行时/DLL 搜索路径问题。

5. 报错到动作(Error-to-Action)

Linux SocketCAN 路径

  • if_nametoindex failed ...:
    • 通道名错误,或网卡未创建/未拉起
    • 动作:ip link show,重新创建 slcan0 或拉起 can0
  • socketcan write failed / socketcan read failed 且提示 interface is down:
    • 动作:ip -details link show <ifname>,再执行 ip link set <ifname> up
  • ... unavailable / interface not found:
    • 动作:检查 USB-CAN 连接与网卡命名

Windows PCAN 路径

  • load PCANBasic.dll failed:
    • 动作:安装 PCAN-Basic,重开终端/IDE 使 DLL 可被加载
  • PCAN initialize failed: status=...:
    • 动作:核对 can0/can1 映射、@bitrate、适配器占用状态
  • 持续重连失败:
    • 动作:检查线缆、终端电阻、供电和 PEAK 通道占用

6. 跨平台最小验收清单

  • Linux can0:扫描能返回预期电机 ID
  • Linux slcan0:按 slcand 初始化后扫描同样可通
  • Windows can0@1000000:扫描能成功
  • 各环境至少执行 1 条控制命令(mit 或 pos-vel)成功
四项都通过,即可判定 pcan + slcan 支持已对齐。