Source:
CHANGELOG.mdMotorBridge 0.4.2 发布测试说明
日期:2026-06-03概述
优化 Damiaodm-serial 后台轮询,收紧串口读超时。
版本对齐
主要变化
修复
- 优化 Damiao
dm-serial后台轮询:recv(0ms)执行真正的非阻塞排空,而非在无字节时等待串口读超时。 - 将 Damiao 串口桥读超时由 2ms 降为 1ms,用于有界同步反馈/寄存器读,同时保留兼容回退。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
CHANGELOG.mddm-serial 后台轮询,收紧串口读超时。
| 组件 | 版本 |
|---|---|
| Git 发布标签 | v0.4.2 |
| Rust workspace crates | 0.4.2 |
| Python 包 | 0.4.2 |
| C++ 包元数据 | 0.4.2 |
dm-serial 后台轮询:recv(0ms) 执行真正的非阻塞排空,而非在无字节时等待串口读超时。Was this page helpful?